??
Wybór modelu CAD
K1362.1310
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1362 - Klucze oczkowe/szczękowe z nasadkami
Lista materiałowa
K1362.1310
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1362.1310
BENENNUNG
Nazwa artykułu
Nasadka ochronna
AUSF
Wersja
dla klucza szczękowego
SW
Rozwartość klucza
13 mm
SW2
Rozwartość klucza
10 mm
A
Wysokość
- mm
A1
Wysokość
10 mm
B
Wysokość
- mm
B1
Wysokość
22 mm
L
Długość
- mm
L1
Długość
23,2 mm
D
Średnica
- mm
D1
Średnica
3 mm
D2
Średnica
- mm
T
Odstęp
6,7 mm
T1
Wysokość
- mm
H
Szerokość
10,7 mm
H1
Wysokość
- mm
GEW
Ciężar ok.
0.0039 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82041100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330614
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions